text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF706LHB4524

Description:  AL RAC 7PO 6LRG ECH HC 45D24R

CUP: 626490443853

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude horizontal en aluminium, poutre en H. Profondeur du rail latéral 7 pouces, largeur 6 pouces. Style de fond en échelle. Angle de 45 degrés, rayon nominale 24 pouces.
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
Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces