text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF70636SET12H

Description:  AL RAC 7PO 6-36LRG SOL T 12R QAI

CUP: 626490450240

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord type H en aluminium, té d"expansion horizontal. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 6 pouces x 36 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal 12 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po x 36 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces