text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF642LVO6024

Description:  AL 6PO 24LRG ECH VO 60D 24R

CUP: 753554101814

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Aluminum H-style fitting 6 inches side rail height 42 inches width ladder vertical outside bend 60 degree 24 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

60 degree angle

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

42 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces