text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF642LHX12

Description:  AL RAC 6PO 42LRG ECH CRX HOR 12R

CUP: 626490437715

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en aluminium, poutre en H, croix horizontale. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 42 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Croix pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

42 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces