n° de catalogue : AHF642LHB4536
Description: AL 6PO 42L RACC. HOR. 45D36R
CUP: 753554106987
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en aluminium en forme de H 6 pouces hauteur du rail latéral 42 pouces largeur de l'échelle courbure horizontale 45 degrés 36 pouces de rayon
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
45 degree angle |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
42 po |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |