n° de catalogue : AHF642LHB3024
Description: AL 6PO 42LRG WCH HB 30D 24R
CUP: 753554100954
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Aluminum H-style fitting 6 inches side rail height 42 inches width ladder horizontal bend 30 degree 24 inches radius
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
30 degree angle |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
42 po |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |