text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF64224VHSR

Description:  AK 6PO 42 A 24 VENT RED CENTRE

CUP: 753554106864

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en aluminium de type H 6 pouces de hauteur de rail latéral 42 pouces x 24 pouces de largeur réducteur droit horizontal ventilé
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

42 pouces x 24 pouces

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici