text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF64224LRT36

Description:  AL 6PO 42 A 24LRG RED TE 36R

CUP: 753554100824

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

36 inches radius

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

42 pouces x 24 pouces

Hauteur du rail latéral

6 pouces