text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF64224LHRR

Description:  AL RAC 6PO 42-24LRG ECH RED DTE

CUP: 626490442610

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en aluminium, poutre en H, réducteur horizontal droit. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 42 pouces x 24 pouces. Style de fond en échelle.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

42 pouces x 24 pouces

Hauteur du rail latéral

6 pouces