Catalog No. : AHF636SVTU48
Description: AL RAC 6PO 36LRG SOL T VH 48R
CUP: 626490433373
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en aluminium, poutre en H, té vertical ascendant. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 36 pouces. Style de fond solide. Rayon nominale 48 pouces.
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
|
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 48 pouces |
Spécifications
|
Matériau |
Aluminium |
Classifications
|
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
|
Largeur |
36 po |
|
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |