text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF63624LRT12G

Description:  TEE RED. ALUM. 6PO 36PO-24PO

CUP: 753554095229

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Aluminum H-style fitting 6 inches side rail height 36 inches x 24 inches width ladder horizontal reducing tee 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 pouces x 24 pouces

Hauteur du rail latéral

6 pouces