text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : AHF63618LHLRH

Description:  AL RAC 6PO 36-18LRG RED GCH QAI

CUP: 626490435681

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en aluminium, poutre en H, réducteur horizontal gauche. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 36 pouces x 18 pouces. Style de fond en échelle. Avec quincaillerie.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Reducing piece for cable tray

Specifications

Material

Aluminum

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Dimensions

Width

36 x 18 in

Side Rail Height

6 inches

ETIM EC001011 Reducing piece for cable ladder

Type of rung

Perforated profile

Construction type

Reducing to the left

Height side joist

152.4 mm

Material

Aluminium