Catalog No. : AHF63609LRT12
Description: AL RAC 6PO 36-9LRG ECH T RED 12R
CUP: 626490435018
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en aluminium poutre en H, té réducteur horizontal. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 36 pouces x 9 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 12 pouces.
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
|
Category |
Tee for cable tray |
|
Special Features |
12 inches radius |
Specifications
|
Material |
Aluminum |
Classifications
|
Brand Name |
T&B Cable Tray |
Dimensions
|
Width |
36 x 9 in |
|
Side Rail Height |
6 inches |
ETIM Classification
ETIM
EC001540 Tee for cable ladder
|
Type of rung |
Perforated profile |
|
Cable ladder height |
152.4 mm |
|
Inner radius |
304.8 mm |
|
Material |
Aluminium |