Catalog No. : AHF630LVI3048H
Description: AL RAC 6PO 30LRG ECH VI 30D48R QAI
CUP: 626490424500
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord coude vertical interne en aluminium, poutre en H. Profondeur du rail latéral 6 pouces, largeur 30 pouces. Style de fond en échelle. Angle de 30 degrés, rayon nominale 48 pouces. Avec quincaillerie.
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
Category |
Bend for cable tray |
Special Features |
30 degree angle |
Specifications
Material |
Aluminum |
Classifications
Brand Name |
T&B Cable Tray |
Standard |
CSA |
Dimensions
Width |
30 in |
Side Rail Height |
6 inches |
ETIM Classification
ETIM
EC001535 Bend for cable ladder
Change of direction |
Vertically declining |
Type of rung |
Perforated profile |
Deflection (angle) |
30° |
Inner radius |
48 inch |
Material |
Aluminium |