text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF624LHB4512G

Description:  AL. 24P X 6P H45 RAD12

CUP: 753554095175

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Aluminum H-style fitting 6 inches side rail height 24 inches width ladder horizontal bend 45 degree 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

45 degree angle

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces