n° de catalogue : AHF62442LET12
Description: AL RAC 6PO 24-42LRG ECH T EXTN 12R
CUP: 626490423350
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord type H en aluminium, té d’expansion horizontal. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 24 pouces x 42 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Raccords et accessoires pour chemin de câble |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |