Catalog No. : AHF62406VRT12H
Description: AL RAC 6PO 24-6LRG V T RED 12R QAI
CUP: 626490421240
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en aluminium poutre en H, té réducteur horizontal. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 24 pouces x 6 pouces. Style de fond ventilé. Rayon nominal 12 pouces. Avec quincaillerie.
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
Category |
Tee for cable tray |
Special Features |
12 inches radius |
Specifications
Material |
Aluminum |
Classifications
Brand Name |
T&B Cable Tray |
Dimensions
Width |
24 x 6 in |
Side Rail Height |
6 inches |
ETIM Classification
ETIM
EC001540 Tee for cable ladder
Type of rung |
Perforated profile |
Cable ladder height |
152.4 mm |
Inner radius |
304.8 mm |
Material |
Aluminium |