Catalog No. : AHF62406VHRR
Description: AL RAC 6PO 24-6LRG VEN RED DTE
CUP: 622538125118
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en aluminium, poutre en H, réducteur horizontal droit. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 24 pouces x 6 pouces. Style de fond ventilé.
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
Category |
Reducing piece for cable tray |
Specifications
Material |
Aluminum |
Classifications
Brand Name |
T&B Cable Tray |
Dimensions
Width |
24 x 6 in |
Side Rail Height |
6 inches |
ETIM Classification
ETIM
EC001011 Reducing piece for cable ladder
Type of rung |
Perforated profile |
Construction type |
Reducing to the right |
Height side joist |
152.4 mm |
Material |
Aluminium |