n° de catalogue : AHF618VHB6024H
Description: AL RAC 6PO 18LRG VEN HC 60D24R QAI
CUP: 626490413023
Raccord coude horizontal en aluminium, poutre en H. Profondeur du rail latéral 6 pouces, largeur 18 pouces. Style de fond ventilé. Angle de 60 degrés, rayon nominale 24 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 60 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
18 po |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |