text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : AHF61812LRT48

Description:  AL RAC 6PO 18-12LRG ECH T RED 48R

CUP: 626490414792

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en aluminium poutre en H, té réducteur horizontal. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 18 pouces x 12 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 48 pouces.
View More View Less
For more info visit:  electrification.us.abb.com
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Catégorie

Tee for cable tray

Special Features

48 inches radius

Specifications

Material

Aluminum

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Dimensions

Width

18 x 12 in

Side Rail Height

6 inches

ETIM EC001540 Tee for cable ladder

Type of rung

Perforated profile

Cable ladder height

152.4 mm

Inner radius

1219.2 mm

Material

Aluminium