text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF612VHX12

Description:  AL RAC 6PO 12LRG VEN CRX HOR 12R

CUP: 626490406117

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Aluminum H-style fitting 6 inches side rail height 12 inches width ventilated horizontal cross 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Croix pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

12 Inch radius

Application

12 Inch radius

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces