text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : AHF612LVTD48H

Description:  AL RAC 6PO 12LRG ECH T VD 48R QAI

CUP: 626490404144

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en aluminium, poutre en H, té vertical descendant. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 12 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominale 48 pouces. Avec quincaillerie.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Tee for cable tray

Special Features

48 inches radius

Specifications

Material

Aluminum

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Dimensions

Width

12 in

Side Rail Height

6 inches

ETIM EC001540 Tee for cable ladder

Type of rung

Perforated profile

Cable ladder height

152.4 mm

Cable ladder width

304.8 mm

Inner radius

1219.2 mm

Material

Aluminium