text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : AHF61209SHRR

Description:  AL RAC 6PO 12-9LRG SOL RED DTE

CUP: 626490407350

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en aluminium, poutre en H, réducteur horizontal droit. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 12 pouces x 9 pouces. Style de fond solide.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Catégorie

Reducing piece for cable tray

Specifications

Material

Aluminum

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Dimensions

Width

12 x 9 in

Side Rail Height

6 inches

ETIM EC001011 Reducing piece for cable ladder

Type of rung

Perforated profile

Construction type

Reducing to the right

Height side joist

152.4 mm

Material

Aluminium