text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF609VVI6012H

Description:  AL RAC 6PO 9LRG VEN VI 60D12R QAI

CUP: 626490399136

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude vertical interne en aluminium, poutre en H. Profondeur du rail latéral 6 pouces, largeur 9 pouces. Style de fond ventilé. Angle de 60 degrés, rayon nominale 12 pouces. Avec quincaillerie.
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
Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces