text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF60930SET24H

Description:  AL RAC 6PO 9-30LRG SOL T 24R QAI

CUP: 626490401594

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord type H en aluminium, té d"expansion horizontal. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 9 pouces x 30 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal 24 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 24 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po x 30 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces