text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF60906VRT36

Description:  AL FIT 6IN 9X6W VEN RED. T 36R

CUP: 626490399921

Made or assembled in Canada.

Aluminum H-style fitting 6 inches side rail height 9 inches x 6 inches width ventilated horizontal reducing tee 36 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 36 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 pouces x 6 pouces

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici