text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF60906LHSR

Description:  AL RAC 6PO 9-6LRG ECH RED CTR

CUP: 626490399648

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en aluminium, poutre en H, réducteur horizontal centré. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 9 pouces x 6 pouces. Style de fond en échelle.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 pouces x 6 pouces

Hauteur du rail latéral

6 pouces