n° de catalogue : AHF606SVO9048
Description: AL RAC 6PO 6LRG SOL VE 90D48R
CUP: 626490390867
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord coude vertical externe en aluminium, poutre en H. Profondeur du rail latéral 6 pouces, largeur 6 pouces. Style de fond solide. Angle de 90 degrés, rayon nominale 48 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
6 po |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |