text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF606LVTU24

Description:  AL RAC 6PO 6LRG ECH T VH 24R

CUP: 626490389588

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en aluminium, poutre en H, té vertical ascendant. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 6 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 24 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces