text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF606LHX48H

Description:  AL RA 6PO 6LRG ECH CRX HOR 48R QAI

CUP: 626490388796

Raccord en aluminium, poutre en H, croix horizontale. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 6 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 48 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Croix pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 48 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces