text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF606LHB9012G

Description:  AL. 6PO X 6PO HB 90R12D

CUP: 753554101074

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Aluminum H-style fitting 6 inches side rail height 6 inches width ladder horizontal bend 90 degree 12 inches radius with grounding hole
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

90 degree angle

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces