n° de catalogue : AHF60612SET24H
Description: AL RAC 6PO 6-12LRG SOL T 24R QAI
CUP: 626490392915
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord type H en aluminium, té d"expansion horizontal. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 6 pouces x 12 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal 24 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
|
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 24 pouces |
Spécifications
|
Matériau |
Aluminium |
Classifications
|
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
|
Largeur |
6 pouces x 12 pouces |
|
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |