text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : AHF542LVI4512

Description:  AL. 5PO 42L VERTICAL INTER.

CUP: 753554100480

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Aluminum H-style fitting 5 inches side rail height 42 inches width ladder vertical inside bend 45 degree 12 inches radius
View More View Less
For more info visit:  electrification.us.abb.com
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

45 degree angle

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

42 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces