text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF542LHB9048

Description:  AL FITTING 5PO 42L HORIZ. 90D48R

CUP: 753554099586

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Aluminum H-style fitting 5 inches side rail height 42 inches width ladder horizontal bend 90 degree 24 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

90 degree angle

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

42 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici