text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF536VVI4536H

Description:  AL RAC 5PO 36LRG VEN VI 45D36R QAI

CUP: 626490378650

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude vertical interne en aluminium, poutre en H. Profondeur du rail latéral 5 pouces, largeur 36 pouces. Style de fond ventilé. Angle de 45 degrés, rayon nominale 36 pouces. Avec quincaillerie.
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
Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces