Catalog No. : AHF530VHB9024H
Description: AL RAC 5PO 30LRG VEN HC 90D24R QAI
CUP: 626490371552
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord coude horizontal en aluminium, poutre en H. Profondeur du rail latéral 5 pouces, largeur 30 pouces. Style de fond ventilé. Angle de 90 degrés, rayon nominale 24 pouces. Avec quincaillerie.
View More
View Less
For more info visit:
electrification.us.abb.com
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
|
Category |
Bend for cable tray |
|
Special Features |
90 degree angle |
Specifications
|
Material |
Aluminum |
Classifications
|
Brand Name |
T&B Cable Tray |
|
Standard |
CSA |
Dimensions
|
Width |
30 in |
|
Side Rail Height |
5 Inches |
ETIM Classification
ETIM
EC001535 Bend for cable ladder
|
Change of direction |
Horizontal |
|
Type of rung |
Perforated profile |
|
Deflection (angle) |
90° |
|
Inner radius |
24 inch |
|
Material |
Aluminium |