text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF52412VHRR

Description:  AL 5PO 24 A 12 V. RED DROITE HOR.

CUP: 753554108745

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en aluminium poutre en H, réducteur droit horizontal. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 24 pouces x 12 pouces. Style de fond ventilé.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 x 12 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici