n° de catalogue : AHF518SVI4536
Description: AL RAC 5PO 18LRG SOL VI 45D36R
CUP: 626490356641
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord coude vertical interne en aluminium, poutre en H. Profondeur du rail latéral 5 pouces, largeur 18 pouces. Style de fond solide. Angle de 45 degrés, rayon nominale 36 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 45 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
18 po |
Hauteur du rail latéral |
5 pouces |