n° de catalogue : AHF518LHYLH
Description: AL RAC 5PO 18LRG TRNGL HOR GCH QAI
CUP: 626490355095
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en Y horizontal gauche, en aluminium, poutre en H. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 18 pouces. Style de fond en échelle. Avec quincaillerie.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Raccords pour canalisation de chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Avec quincaillerie |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
18 po |
Hauteur du rail latéral |
5 pouces |