text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF518LHT12

Description:  AL RAC 5PO 18LRG ECH T HOR 12R

CUP: 626490354920

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord type H en aluminium, té horizontal. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 18 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces