text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF518LCS12H

Description:  AL RAC 5PO 18LRG SUPP CBL 12R QAI

CUP: 626490354531

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord de support de câbles en aluminium, poutre en H. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 18 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal de 12 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Raccords pour canalisation de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon 12 pouces

Application

Pour raccords style en H et style en U

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces