text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF51812SHLR

Description:  AL RAC 5PO 18-12LRG SOL RED GCH

CUP: 626490359383

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en aluminium, poutre en H, réducteur horizontal gauche. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 18 pouces x 12 pouces. Style de fond solide.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 x 12 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces