n° de catalogue : AHF512SVTD48H
Description: AL RAC 5PO 12LRG SOL T VD 48R QAI
CUP: 626490350113
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en aluminium, poutre en H, té vertical descendant. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 12 pouces. Style de fond solide. Rayon nominale 48 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 48 pouces |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
12 po |
Hauteur du rail latéral |
5 pouces |