text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF512SCS24

Description:  AL RAC 5PO 12LRG SUPP CBL 24R

CUP: 626490348820

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord de support de câbles en aluminium, poutre en H. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 12 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal de 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Raccords pour canalisation de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon 24 pouces

Application

Pour raccords style en H et style en U

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces