text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF51230LEX12H

Description:  AL RA 5PO 12-30LRG CRX EXTN 12R QAI

CUP: 626490353176

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord type H en aluminium, croix d"expansion horizontale. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 12 pouces x 30 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 12 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Croix pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 pouces x 30 pouces

Hauteur du rail latéral

5 pouces