n° de catalogue : AHF51218LET12
Description: AL RAC 5PO 12-18LRG ECH T EXTN 12R
CUP: 626490352124
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord type H en aluminium, té d"expansion horizontal. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 12 pouces x 18 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 12 pouces |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
12 X 18 pouces |
Hauteur du rail latéral |
5 pouces |