Catalog No. : AHF509VVO9012H
Description: AL RAC 5PO 9LRG VEN VE 90D12R QAI
CUP: 626490344099
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord coude vertical externe en aluminium, poutre en H. Profondeur du rail latéral 5 pouces, largeur 9 pouces. Style de fond ventilé. Angle de 90 degrés, rayon nominale 12 pouces. Avec quincaillerie.
View More
View Less
For more info visit:
electrification.us.abb.com
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
|
Category |
Bend for cable tray |
|
Special Features |
90 degree angle |
Specifications
|
Material |
Aluminum |
Classifications
|
Brand Name |
T&B Cable Tray |
|
Standard |
CSA |
Dimensions
|
Width |
9 in |
|
Side Rail Height |
5 Inches |
ETIM Classification
ETIM
EC001535 Bend for cable ladder
|
Change of direction |
Vertically rising |
|
Type of rung |
Perforated profile |
|
Deflection (angle) |
90° |
|
Inner radius |
12 inch |
|
Material |
Aluminium |