text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF509SVI6024

Description:  AL RAC 5PO 9LRG SOL VI 60D24R

CUP: 626490342347

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude vertical interne en aluminium, poutre en H. Profondeur du rail latéral 5 pouces, largeur 9 pouces. Style de fond solide. Angle de 60 degrés, rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces