n° de catalogue : AHF509SHB4548H
Description: AL RAC 5PO 9LRG SOL HC 45D48R QAI
CUP: 626490341791
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord coude horizontal en aluminium, poutre en H. Profondeur du rail latéral 5 pouces, largeur 9 pouces. Style de fond solide. Angle de 45 degrés, rayon nominale 48 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
|
Category |
Bend for cable tray |
|
Special Features |
45 degree angle |
Specifications
|
Material |
Aluminum |
Classifications
|
Brand Name |
T&B Cable Tray |
|
Standard |
CSA |
Dimensions
|
Width |
9 in |
|
Side Rail Height |
5 Inches |
ETIM Classification
ETIM
EC001535 Bend for cable ladder
|
Change of direction |
Horizontal |
|
Type of rung |
Perforated profile |
|
Deflection (angle) |
45° |
|
Inner radius |
48 inch |
|
Material |
Aluminium |