text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF506SVI6036

Description:  AL RAC 5PO 6LRG SOL VI 60D36R

CUP: 626490335004

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude vertical interne en aluminium, poutre en H. Profondeur du rail latéral 5 pouces, largeur 6 pouces. Style de fond solide. Angle de 60 degrés, rayon nominale 36 pouces.
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
Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces